メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低消費電力3 Ld電圧スーパーバイザ (SC-70, SOT-23パッケージ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PAC
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.3 x 0.00
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL88002IH23Z-TK)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.3 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationUSA
Adjustable POR TimeoutNo
Adjustable VtripNo
Advanced FeaturesUltra Low 160nA Current
Fixed VtripYes
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
InterfaceN/A
Length (mm)2.9
MOQ2000
Manual ResetNo
Monitor Voltage (Max) (V)5 - 5
Parametric CategoryVoltage Supervisor & Reset ICs
Pkg. TypeSOT23
Qualification LevelStandard
Reset Output TypeActive Low (Open Drain)
TwinPin™ MR#/RST#No
VMONITOR5.0, 4.5, 3.3, 3.0, 2.7, 2.5, 2.3, 1.8, 1.7
Voltage Monitors (#)1
WDTNo
Width (mm)1.3

説明

ISL88001、ISL88002、ISL88003スーパーバイザは、非常に低消費電力の160nA電圧スーパーバイザで、さまざまなアプリケーションで電源電圧の監視に役立ちます。 ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、小型の3 Ld SC-70およびSOT-23パッケージでパワーオンリセットと電源電圧監視を提供することにより、システムコストの削減、ボードスペース要件の削減、およびシステムの信頼性の向上に役立ちます。

最も一般的な電圧トリップポイントは、1.8V~5.0Vの標準電源で利用できます。(データシート 3ページの「Ordering Information」を参照)。これらのリセットスレッショルド電圧の精度は±1.2%以内で、リセット信号は1Vまで有効です。アクティブ・ハイおよびアクティブ・ローのリセット出力は、プッシュプル構成とオープン・ドレイン構成で利用できます(データシート 2ページの「Functional Block Diagrams」を参照)。 ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、低消費電力と高スレッショルド精度を実現するように特別に設計されているため、特に電子機器やポータブル機器に適しています。