メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低消費電力3 Ld電圧監視回路 (SC-70, SOT-23パッケージ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PAC
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.3 x 0.00
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
RoHS (ISL88001IH16Z-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeReel
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.3 x 0.00
Pb (Lead) FreeNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Adjustable POR TimeoutNo
Adjustable VtripNo
Advanced FeaturesUltra Low 160nA Current
Fixed VtripYes
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
InterfaceN/A
Length (mm)2.9
MOQ3000
Manual ResetNo
Monitor Voltage (Max) (V)5 - 5
Parametric CategoryVoltage Supervisor & Reset ICs
Pkg. TypeSOT23
Qualification LevelStandard
Reset Output TypeActive Low
TwinPin™ MR#/RST#No
VMONITOR5.0, 4.5, 3.3, 3.0, 2.7, 2.5, 2.3, 1.8, 1.7
Voltage Monitors (#)1
WDTNo
Width (mm)1.3

説明

ISL88001、ISL88002、ISL88003スーパーバイザは、非常に低消費電力の160nA電圧スーパーバイザで、さまざまなアプリケーションで電源電圧の監視に役立ちます。 ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、小型の3 Ld SC-70およびSOT-23パッケージでパワーオンリセットと電源電圧監視を提供することにより、システムコストの削減、ボードスペース要件の削減、およびシステムの信頼性の向上に役立ちます。

最も一般的な電圧トリップポイントは、1.8V ~ 5.0V の標準電源で使用できます。これらのリセットしきい値電圧の精度は ±1.2% 以内で、リセット信号は 1V まで有効です。アクティブ・ハイおよびアクティブ・ローのリセット出力は、プッシュプル構成とオープン・ドレイン構成で利用できます(「機能ブロック図」を参照)。ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、低消費電力と高スレッショルド精度を実現するように特別に設計されているため、特に電子機器やポータブル機器に適しています。