| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LFU |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL85418FRZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Control Type | Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 80 |
| Input Voltage (Max) (V) | 40 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 40 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 4500 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.8 |
| Output Voltage (Max) (V) | 34 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 34 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 94 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Price (USD) | $1.68671 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 80 µA |
| SYNCH Capability | Yes |
| Simulation Model Available | iSim |
| Switching Frequency (KHz) | 2 - 2 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 300 - 2000 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 3 |
ISL85418は、入力範囲が3V〜40Vの800mA同期整流降圧レギュレータです。 さまざまなアプリケーション向けに、使いやすく高効率の低BOMソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 この機能は、強制PWMモードが必要な場合は無効にできます。デフォルトの周波数500kHzでスイッチングします。ただし、300kHzから2MHzまでの外付け抵抗を使用してプログラムすることもできます。
ISL85418は、内部補償または外部補償を使用する機能を備えています。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成オプションを提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。VIN範囲が広く、BOMが低減されているため、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。
ISL85418は、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。動作温度範囲が-40°C〜+125°Cの小型鉛フリー4mm x 3mm DFNプラスチック・パッケージで供給されます。