メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高効率3A同期整流型降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LWK
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL85003FRZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Control TypeCurrent Mode
IQ [Rail 1] (µA)3200
Input Voltage (Max) (V)18
Input Voltage (Max) [Rail 1]18
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Length (mm)4
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Output Voltage (Max) (V)15
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)15
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current3200 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)0.6 - 0.6
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 500
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL85003とISL85003Aは、ハイサイドとローサイドのFETを内蔵した同期整流降圧レギュレータです。 このレギュレータは非常に効率的な連続 3A 電流を供給しながら、4.5V ~ 18V の入力電圧範囲で動作できます。これらはすべて、非常にコンパクトな3mm x 4mm DFNパッケージで提供されます。

ISL85003はルネサス独自の製造プロセスに基づいて設計されており、最適化された電流モード・コントローラを内蔵し、非常に低いrDS(ON)FETを実現するように設計されています。 ハイサイドNFETは65mΩのrDS(ON)を持つように設計されており、ローサイドNFETは45mΩのrDS(ON)を持つように設計されています。 これら2つのFETにより、デバイスは非常に高効率の電力を負荷に供給します。

ISL85003は、DCMとCCMを自動的に切り替えて、DCMの軽負荷効率を実現できます。 CCMのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定されています。 このデバイスは、広いライン、負荷、および温度範囲にわたって±1%の最大スタティック・レギュレーション許容誤差を提供します。 出力は、外部抵抗を使用して最小 0.8V までユーザーが調整できます。EN を 0.6V 以上にすると、コントローラがイネーブルになります。レギュレータはプリバイアス出力をサポートしています。 故障保護は、正または負の過電流状態時の内部電流制限、出力および入力の低電圧および過電圧検出、および過熱監視回路によって提供されます。