| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LWK |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL85003FRZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | CHINA |
| Control Type | Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 3200 |
| Input Voltage (Max) (V) | 18 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 18 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 4500 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 3 |
| Output Voltage (Max) (V) | 15 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 15 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Price (USD) | $1.32284 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 3200 µA |
| SYNCH Capability | Yes |
| Simulation Model Available | iSim |
| Switching Frequency (KHz) | 0.6 - 0.6 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 500 - 500 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 3 |
ISL85003とISL85003Aは、ハイサイドとローサイドのFETを内蔵した同期整流降圧レギュレータです。 このレギュレータは非常に効率的な連続 3A 電流を供給しながら、4.5V ~ 18V の入力電圧範囲で動作できます。これらはすべて、非常にコンパクトな3mm x 4mm DFNパッケージで提供されます。
ISL85003はルネサス独自の製造プロセスに基づいて設計されており、最適化された電流モード・コントローラを内蔵し、非常に低いrDS(ON)FETを実現するように設計されています。 ハイサイドNFETは65mΩのrDS(ON)を持つように設計されており、ローサイドNFETは45mΩのrDS(ON)を持つように設計されています。 これら2つのFETにより、デバイスは非常に高効率の電力を負荷に供給します。
ISL85003は、DCMとCCMを自動的に切り替えて、DCMの軽負荷効率を実現できます。 CCMのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定されています。 このデバイスは、広いライン、負荷、および温度範囲にわたって±1%の最大スタティック・レギュレーション許容誤差を提供します。 出力は、外部抵抗を使用して最小 0.8V までユーザーが調整できます。EN を 0.6V 以上にすると、コントローラがイネーブルになります。レギュレータはプリバイアス出力をサポートしています。 故障保護は、正または負の過電流状態時の内部電流制限、出力および入力の低電圧および過電圧検出、および過熱監視回路によって提供されます。