| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | MNT |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.4 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL84051IVZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.4 x 0.00 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | CHINA |
| Wafer Fab Location | UNITED STATES |
| Channels (#) | 8 |
| Charge Injection (pC) | 2 |
| Configuration | 1 x 8:1 |
| Drain Capacitance (pF) | 26 |
| Function | MUX |
| IS (mA) | 0.0001 |
| Iccq (µA) | 0.001 |
| Leakage (nA) | 0.002 |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 1920 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Price (USD) | $1.43495 |
| Qualification Level | Standard |
| RDS (ON) (Ohms) | 60 |
| Source Cap (pf) | 3 |
| Switch or MUX | MUX |
| TOFF (ns) | 40 |
| TON (ns) | 50 |
| VCC (Single) (V) | 2 - 12 |
| Vcc (V) | 2 to 12, ±2 to ±6 |
| Width (mm) | 4.4 |
ISL84051、ISL84052、ISL84053は、+2V~+12Vの単一電源または±2V~±6Vの電源で動作するように設計された、8チャンネルのマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84051)、デュアル差動4チャンネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84052)、トリプル単極/双投(SPDT)スイッチ(ISL84053)として構成された高精度の双方向アナログスイッチです。 すべてのデバイスには、すべての信号経路を同時に開くための禁止ピンがあります。
オン抵抗は±5V電源で60Ω、+5V単一電源で125Ωです。 各スイッチは、レールツーレールのアナログ信号を処理できます。 オフリーク電流は、±5V電源で+85°Cでわずか5nAです。 すべてのデジタル入力は0.8V ~ 2.4V のロジックスレッショルドがあり、+3.3V および +5V の単一電源または±5V のデュアル電源を使用する場合に TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。
ISL84051は8:1のマルチプレクサデバイスです。 ISL84052はデュアル4:1マルチプレクサデバイスです。 ISL84053は、2:1のマルチプレクサアプリケーションでの使用に最適なトリプルSPDTです。