メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電圧、単一電源およびデュアル電源、8:1マルチプレクサ、デュアル4:1マルチプレクサ、およびトリプルSPDTアナログスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MCG
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):9.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL84051IBZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)9.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Channels (#)8
Charge Injection (pC)2
Configuration1 x 8:1
Drain Capacitance (pF)26
FunctionMUX
IS (mA)0.0001
Iccq (µA)0.001
Leakage (nA)0.002
Length (mm)9.9
MOQ2500
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
RDS (ON) (Ohms)60
Source Cap (pf)3
Switch or MUXMUX
TOFF (ns)40
TON (ns)50
VCC (Single) (V)2 - 12
Vcc (V)2 to 12, ±2 to ±6
Width (mm)3.9

説明

ISL84051、ISL84052、ISL84053は、+2V~+12Vの単一電源または±2V~±6Vの電源で動作するように設計された、8チャンネルのマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84051)、デュアル差動4チャンネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84052)、トリプル単極/双投(SPDT)スイッチ(ISL84053)として構成された高精度の双方向アナログスイッチです。 すべてのデバイスには、すべての信号経路を同時に開くための禁止ピンがあります。

オン抵抗は±5V電源で60Ω、+5V単一電源で125Ωです。 各スイッチは、レールツーレールのアナログ信号を処理できます。 オフリーク電流は、±5V電源で+85°Cでわずか5nAです。 すべてのデジタル入力は0.8V ~ 2.4V のロジックスレッショルドがあり、+3.3V および +5V の単一電源または±5V のデュアル電源を使用する場合に TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。

ISL84051は8:1のマルチプレクサデバイスです。 ISL84052はデュアル4:1マルチプレクサデバイスです。 ISL84053は、2:1のマルチプレクサアプリケーションでの使用に最適なトリプルSPDTです。