メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電圧、単一電源およびデュアル電源、8:1マルチプレクサ、デュアル4:1マルチプレクサ、およびトリプルSPDTアナログスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QSOP
Pkg. Code:MLJ
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 1.47
Pitch (mm):0.6

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL84051IAZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pitch (mm)0.6
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 1.47
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationUNITED STATES
Channels (#)8
Charge Injection (pC)2
Configuration1 x 8:1
Drain Capacitance (pF)26
FunctionMUX
IS (mA)0.0001
Iccq (µA)0.001
Leakage (nA)0.002
Length (mm)4.9
MOQ2500
Pkg. TypeQSOP
Price (USD)$1.51717
Qualification LevelStandard
RDS (ON) (Ohms)60
Source Cap (pf)3
Switch or MUXMUX
TOFF (ns)40
TON (ns)50
Thickness (mm)1.47
VCC (Single) (V)2 - 12
Vcc (V)2 to 12, ±2 to ±6
Width (mm)3.9

説明

ISL84051、ISL84052、ISL84053は、+2V~+12Vの単一電源または±2V~±6Vの電源で動作するように設計された、8チャンネルのマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84051)、デュアル差動4チャンネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84052)、トリプル単極/双投(SPDT)スイッチ(ISL84053)として構成された高精度の双方向アナログスイッチです。 すべてのデバイスには、すべての信号経路を同時に開くための禁止ピンがあります。

オン抵抗は±5V電源で60Ω、+5V単一電源で125Ωです。 各スイッチは、レールツーレールのアナログ信号を処理できます。 オフリーク電流は、±5V電源で+85°Cでわずか5nAです。 すべてのデジタル入力は0.8V ~ 2.4V のロジックスレッショルドがあり、+3.3V および +5V の単一電源または±5V のデュアル電源を使用する場合に TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。

ISL84051は8:1のマルチプレクサデバイスです。 ISL84052はデュアル4:1マルチプレクサデバイスです。 ISL84053は、2:1のマルチプレクサアプリケーションでの使用に最適なトリプルSPDTです。