メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
80Vデュアル同期整流降圧コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP-EP
Pkg. Code:MON
Lead Count (#):38
Pkg. Dimensions (mm):9.7 x 4.4 x 0.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL81802FVEZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)38
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pkg. Dimensions (mm)9.7 x 4.4 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Control TypePeak Current Mode
DDR CapableNo
IQ [Rail 1] (µA)4000
Input Voltage (Max) (V)80
Input Voltage (Max) [Rail 1]80
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Length (mm)9.7
Linear OutputNo
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Output Current 1 (Max) (A)20
Output Current 2 (Max) (A)20
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)76
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage 1 (Max) (V)76
Output Voltage 2 (Max)76
Outputs (#)2
Parametric CategoryBuck Controllers (External FETs)
Peak Efficiency (%)96
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeTSSOP-EP
Price (USD)$11.1296
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)100 - 1000
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)4.4

説明

ISL81802はデュアル同期整流降圧コントローラで、2つの独立した出力または2つのインターリーブ位相を持つ1つの出力を生成し、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーションに対応します。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンタ、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。

ISL81802は、2つの出力に位相インターリーブを行うピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータがあり、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHz~から1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。

このISL81802は、プログラム可能なソフトスタートと高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを内蔵しています。また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。

このICは、省スペースの32 Ld 5mm × 5mm TQFNパッケージ、または組み立てが容易な4.4mm × 9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージで提供されます。 どちらのパッケージもEPADを使用して、熱性能とノイズ耐性を向上させています。 ピン数の少ないフル機能設計により、このISL81802はシンプルな電源設計を迅速に市場に投入するための理想的なソリューションです。