| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | LGM |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL81802FRTZ-T7A) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.75 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Control Type | Peak Current Mode |
| DDR Capable | No |
| IQ [Rail 1] (µA) | 4000 |
| Input Voltage (Max) (V) | 80 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 80 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Length (mm) | 5 |
| Linear Output | No |
| MOQ | 250 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 20 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 20 |
| Output Current 2 (Max) (A) | 20 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 76 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Output Voltage 1 (Max) (V) | 76 |
| Output Voltage 2 (Max) | 76 |
| Outputs (#) | 2 |
| Parametric Category | Buck Controllers (External FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 96 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | iSim |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 100 - 1000 |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 5 |
ISL81802はデュアル同期整流降圧コントローラで、2つの独立した出力または2つのインターリーブ位相を持つ1つの出力を生成し、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーションに対応します。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンタ、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。
ISL81802は、2つの出力に位相インターリーブを行うピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータがあり、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHz~から1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。
このISL81802は、プログラム可能なソフトスタートと高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを内蔵しています。また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。
このICは、省スペースの32 Ld 5mm × 5mm TQFNパッケージ、または組み立てが容易な4.4mm × 9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージで提供されます。 どちらのパッケージもEPADを使用して、熱性能とノイズ耐性を向上させています。 ピン数の少ないフル機能設計により、このISL81802はシンプルな電源設計を迅速に市場に投入するための理想的なソリューションです。