メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LJQ
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL81601FRZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bi-directionYes
Clock OutYes
Control TypeCurrent Mode
DitherYes
External BiasYes
IOUT @ RL20
Input Voltage (Max) (V)60
Input Voltage (Min) (V)4.5
Length (mm)5
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Output Per Driver LGATE Source|Sink2|3
Output Per Driver UGATE Source|Sink2|3
Output Voltage (Max) (V)60
Output Voltage (Min) (V)0.8
Outputs (#)1
PORYes
ParallelableYes
Parametric CategoryBuck-Boost Controllers (External FETs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$4.7583
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)600 - 600
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 600
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck-Boost
VIN1 (Max) (V)60
Width (mm)5

説明

ISL81601は真の双方向4スイッチ同期整流型昇降圧コントローラで、ピーク電流および平均電流を両端で検出してモニタします。入出力の電圧範囲が広いため、産業用機器、電気通信アプリケーションに適しています。ISL81601では、昇圧モード制御にバレー電流モジュレーション、降圧モード制御にピーク電流モジュレーションを備えた独自の昇降圧制御アルゴリズムを使用しています。 ISL81601には、入力と出力、電流と電圧の独立した4系統の制御ループがあります。

この製品ファミリは、回路の両端に固有ピーク電流検出機能とサイクルごとの電流リミット機能を備えています。これらの機能により、いずれかの端に高速過渡状態において瞬時電流を両方向で制限することにより、高い信頼性が得られます。また、入出力の両方の端子には電流モニタリングピンが2本あり、定電流(CC)リミットなどのシステム管理機能を促進します。CC動作を使って電圧を低下させることにより、過負荷状態や短絡状態での回路の暴走を防ぐことができます。複数の過電流保護に加えて、OVP、UVP、OTPや両端における平均電流リミットやピーク電流リミットといった総合的な保護機能を提供することにより、双方向および一方向操作のどちらでも高い信頼性を確保します。

このICは、省スペースを意識した32 Ld 5mmx5mm QFNパッケージまたはアセンブリが容易な4.4mmx9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージに組み込まれています。どちらのパッケージにも、放熱性とノイズ耐性を改善するためにEPADを使用しています。ISL81601はピン数も外付け部品も少なく、デフォルトで内部値が設定されているため、シンプルな電源設計の市場への早期参入にとって理想的なソリューションです。軽負荷での独自のDE (ダイオードエミュレーション) バーストモードでは、さまざまな負荷レベルに渡って一定の出力リップルを持ち、スタンバイ電力消費量を大幅に低減することができます。