メインコンテンツに移動
高性能1A LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBQ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80510IRAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)130 @ 1A
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionNo
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage Range (V)2.2 - 6
Length (mm)3
MOQ6000
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)75
O/P Voltage Accuracy (±%)0.018
Output Current 1 (Max) (A)1
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage Range (V)0.8 - 5.5
PGOOD OutputNo
PORs (#)0
PSRR (db)58
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current2200 µA
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL80510は、最大1Aの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。このLDOは2.2V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80510の出力電圧は0.8V~5.5Vにプログラムできます。この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷に応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。

ISL80510は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C〜+ 125°C)に対して±1.8%のV OUT精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。