メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能500mA LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBQ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80505IRAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)45 @ 500mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionNo
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage Range (V)1.8 - 6
Length (mm)3
Longevity2033 12月
MOQ6000
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)79
O/P Voltage Accuracy (±%)0.018
Output Current 1 (Max) (A)0.5
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage Range (V)0.8 - 5.5
PGOOD OutputNo
PORs (#)0
PSRR (db)60
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$0.57097
Qualification LevelStandard
Quiescent Current2200 µA
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL80505は、最大500mAの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。 ISL80505は 1.8V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80505 の出力電圧は 0.8V ~ 5.5V にプログラムできます。

この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。

ISL80505 は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C ~ +125°C) にわたって、±1.8% の VOUT 精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。