メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN-EP
Pkg. Code:MCP
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80410IBEZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationPHILIPPINES
Wafer Fab LocationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)295 @ 150mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionNo
Input Voltage (Max) (V)40
Input Voltage (Min) (V)6
Input Voltage Range (V)6 - 40
Length (mm)4.9
MOQ2500
O/P Voltage Accuracy (±%)1
Output Current 1 (Max) (A)0.15
Output Voltage (Max) (V)12
Output Voltage (Min) (V)2.5
Output Voltage Range (V)2.5 - 12
PORs (#)0
PSRR (db)66
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pkg. TypeSOICN-EP
Qualification LevelStandard
Quiescent Current18 µA
Width (mm)3.9

説明

ISL80410は、高電圧、調整可能なVOUT低静止電流のリニア・レギュレータで、「常時オン」および「キープアライブ」アプリケーションに最適です。 ISL80410は、通常の動作条件下で+6V〜+40Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか18μAです。 ISL80410はENピンを備えており、このピンを使用してデバイスを低静止電流シャットダウン・モードにし、消費電流はわずか2μAです。 このデバイスは、過熱シャットダウンと電流制限保護機能を備えています。 ISL80410は、-40°C〜+125°Cの温度範囲で動作する定格で、8Ldのスモールアウトライン露出パッドプラスチックパッケージ(EPSOIC)で供給されます。