メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
小型同期バックレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LCV
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL8026FRTAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)50
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Length (mm)3
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)6
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeTQFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityYes
Simulation Model AvailableN/A
Switching Frequency (KHz)4 - 4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)490 - 4200
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL8026、ISL8026Aは高効率のモノリシック同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.5V~5.5Vの入力電源から6Aの連続出力電流を供給できます。このデバイスは電流モード制御アーキテクチャを採用し、高速な過渡応答と優れたループ安定性で、高周波での超低デューティ・サイクル動作を実現します。

ISL8026、ISL8026Aは、低オン抵抗のPチャネル(36mΩ)ハイサイドFETとNチャネル(13mΩ)のローサイドFETを内蔵し、効率を最大化し、外付け部品数を最小限に抑えます。 100%デューティサイクル動作により、6Aの出力電流で180mV未満のドロップアウト電圧が可能です。 パルス幅変調器(PWM)の動作周波数は、500kHzから4MHzまで調整可能です。 FSピンをハイに接続して設定されるデフォルトのスイッチング周波数は、ISL8026が1MHz、ISL8026Aが2MHzです。

ISL8026、ISL8026Aは、軽負荷で不連続または強制連続動作するように構成できます。 強制的に連続動作させることでノイズやRF干渉を低減し、不連続モードでは軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 フォルト保護は、短絡および過電流状態時の内部ヒカップ・モード電流制限によって提供されます。 過電圧や過熱などの他の保護もデバイスに統合されています。 パワーグッド出力電圧モニタは、出力がレギュレーションにあることを示します。

ISL8026、ISL8026Aは、パワーアップ時に1msのパワーグッド(PG)タイマを提供します。 シャットダウン時には、内部ソフトストップスイッチを介して出力コンデンサを放電します。 その他の機能には、内部固定または調整可能なソフトスタートと内部/外部補償が含まれます。 ISL8026、ISL8026Aは、熱性能を向上させる露出パッドと最大高さ0.8mmを備えた省スペースの16 Ld 3x3 PbフリーTQFNパッケージで提供されます。コンバータ回路の実装に必要な占有面積はわずか1.4cm2以下です。