メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
小型同期整流型降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LCV
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL8025IRTAJZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
BOM Total Footprint (mm2)141.9
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)3
MOQ4900
Output Current (Max) [Rail 1] (A)5
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.5482
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityYes
Simulation Model AvailableiSim
Switching Frequency (KHz)4 - 4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 4000
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL8025とISL8025Aは高効率のモノリシック同期整流型降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から5Aの連続出力電流を生成できます。電流モード制御アーキテクチャの採用により、高周波数においても低いデューティ・サイクルで動作し、高速負荷変動応答と優れたループ安定性を実現しています。ISL8025/ISL8025Aでは、超低オン抵抗のPチャネル(36mΩ)ハイサイドFETとNチャネル(13mΩ)ローサイドFETを内蔵し、変換効率の向上と外付け部品数の削減を図っています。100%デューティ・サイクル動作が可能であり、5A出力時のドロップ電圧は180mV未満です。

パルス幅変調器(PWM)の動作周波数は500kHzから4MHzの範囲で設定できます。デフォルトのスイッチング周波数はISL8025で1MHz、ISL8025Aで2MHzであり、FSピンをHighに接続することで設定可能です。ISL8025/ISL8025Aは、軽負荷時に不連続動作または強制連続動作をするように構成できます。強制連続動作ではノイズやRF干渉を低減し、不連続モードでは軽負荷時のスイッチング損失を抑えて高効率を実現します。

短絡状態や過電流状態の発生時には、内蔵のヒカップモード電流リミット機能によってフォルト保護を行います。過電圧保護や過熱保護などの機能も組み込まれています。出力がレギュレーション状態に達すると、パワーグッド出力電圧モニタによって通知が行われます。 ISL8025/ISL8025Aは、パワーアップ時に動作する1msのパワーグッド(PG)・ディレイ・タイマを備えています。シャットダウン時には、内蔵のソフトストップ・スイッチを利用して出力コンデンサを放電します。また、固定/可変の内蔵ソフトスタートや内部/外部補償などの機能も備えています。ISL8025/ISL8025Aは、最大高さ1mmの省スペース16 Ld 3 × 3鉛フリーQFNパッケージで提供され、熱性能を向上させるためのエキスポーズド・パッドを備えています。コンバータ全体の面積は、0.22in2未満に収まります。