メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能3Aリニアレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBB
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80103IRAJZ-TK)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)120 (@3A,Vout=2.5V)
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage Range (V)2.2 - 6
Length (mm)3
MOQ4000
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)49
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)3
Output Voltage (Max) (V)5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage Range (V)0.8 - 5
PGOOD OutputYes
PORs (#)0
PSRR (db)62
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.65065
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL80102とISL80103は、それぞれ2Aと3Aの出力電流で仕様が規定されている低電圧、大電流の単一出力LDOです。 これらのLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、調整可能な VOUT バージョンでは 0.8V~5.5V の出力電圧を提供できます。その他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、電流制限値未満の突入電流を必要とするアプリケーション向けに調整を行います。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 これらのCMOS(LDO)は、バイポーラLDOに比べて負荷の関数として消費する静止電流が大幅に低いため、より効率的で、より小さなフットプリントのパッケージが可能になります。 静止電流は、業界トップクラスの高速負荷過渡応答を可能にするためにわずかに妥協されているため、このカテゴリのLDOの合計ACレギュレーション帯域は低くなっています。