| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LBB |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL80102IRAJZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Drop Out Voltage (Typical) | 81 (@2A,Vout=2.5V) |
| Enable/Shutdown | Yes |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 6 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.2 |
| Input Voltage Range (V) | 2.2 - 6 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 6000 |
| Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) | 49 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 1.8 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 2 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Output Voltage Range (V) | 0.8 - 5 |
| PGOOD Output | Yes |
| PORs (#) | 0 |
| PSRR (db) | 62 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL80102とISL80103は、それぞれ2Aと3Aの出力電流で仕様が規定されている低電圧、大電流の単一出力LDOです。 これらのLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、調整可能な VOUT バージョンでは 0.8V~5.5V の出力電圧を提供できます。その他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、電流制限値未満の突入電流を必要とするアプリケーション向けに調整を行います。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 これらのCMOS(LDO)は、バイポーラLDOに比べて負荷の関数として消費する静止電流が大幅に低いため、より効率的で、より小さなフットプリントのパッケージが可能になります。 静止電流は、業界トップクラスの高速負荷過渡応答を可能にするためにわずかに妥協されているため、このカテゴリのLDOの合計ACレギュレーション帯域は低くなっています。