メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
プログラム可能な電流制限機能付き、高性能1Aリニア・レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBB
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80101AIRAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)90 @ 1A
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage Range (V)2.2 - 6
Length (mm)3
Longevity2033 12月
MOQ6000
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)53
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)53
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)1
Output Voltage (Max) (V)5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage Range (V)0.8 - 5
PGOOD OutputYes
PORs (#)0
PSRR (db)48
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.06973
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL80101Aは、プログラム可能な電流制限機能を備えた低ドロップアウト電圧の単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。の他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 プログラム可能な電流制限により、エンドアプリケーションのシステム信頼性が向上します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 静止電流は適度に減衰され、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。