メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能1A LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBB
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL80101IRAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)130 @ 1A
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage Range (V)2.2 - 6
Length (mm)3
Longevity2033 12月
MOQ6000
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)53
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)53
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)1
Output Voltage (Max) (V)5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage Range (V)0.8 - 5
PGOOD OutputYes
PORs (#)0
PSRR (db)65
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.03973
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL80101-ADJは、1Aの出力電流仕様の低電圧、大電流、単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。ISL80101-ADJは調整可能な出力を備えています。 ISL80101-ADJの固定出力バージョンについては、ISL80101のデータシートを参照してください。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 パワーグッドロジック出力はフォルト状態を通知します。