メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LNY
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL80030AFRZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
BOM Total Footprint (mm2)64
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)10000
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)2
Longevity2033 12月
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$2
Qualification LevelStandard
Quiescent Current10000 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)2

説明

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大3Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用が可能です。 安定性にも優れています。 ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、効率を最大化するために非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品数が削減されます。100%デューティサイクルで動作可能です。

ISL80030およびISL80030AはPWMパルス幅変調動作用に構成されており、高速過渡応答を提供するため、出力ノイズとRF干渉を低減できます。 ISL80031およびISL80031Aは、PFM不連続導通動作用に構成されており、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 これらのデバイスは、熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8 Ld 2mm x 2mm DFN Pbフリーパッケージで提供されます。 コンバータの占有面積は64mm2未満です。