メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ドライバ内蔵の車載デュアル同期降圧コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WFQFN
Pkg. Code:LCA
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL78264ARZ-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyPHILIPPINES, MALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Bias Voltage Range (V)5 - 5
Control TypePeak Current Mode
IQ [Rail 1] (µA)6
Input Voltage (Max) [Rail 1]42
Input Voltage (Max) [Rail 2]42
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.75
Input Voltage (Min) [Rail 2] (V)0.8
Length (mm)5
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Output Current 1 (Max) (A)10
Output Current 2 (Max) (A)2
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Voltage (Max) [Rail 2] (V)32
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage 1 (Max) (V)5
Output Voltage 2 (Max)32
Outputs (#)2
Parametric CategoryBuck Controllers (External FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.85
Pkg. TypeWFQFN
Price (USD)$3.46373
Qualification LevelAutomotive
Simulation Model AvailableNo
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)200 - 2200
Thickness (mm)0.85
Topology [Rail 1]Buck
Topology [Rail 2]Buck
Width (mm)5

説明

ISL78264は、3.75V~42Vの広いVIN範囲で動作可能なデュアルバックコントローラです。 200kHz から 2.2MHz にわたるスイッチング周波数のための広いデューティサイクル動作への対応設計となっています。 EMI 低減のため、外部クロックまたはプログラム可能なスペクトラム拡散クロッキングへの同期対応となっています。 その電流モード変調器は、重大な線形過渡現象に耐える理想的なデバイスです。 また ISL78264 は、ドロップアウトや低 25ns オンタイムに対応し、自動車のクランキング始動やロードダンプパルス対応に機能を発揮します。

ISL78264 は、堅牢な MOSFET ドライバを内蔵し、通常の動作で高出力電流を要する降圧アプリケーションに容易に対応します。 極端な低電力で常時オン動作の維持が要求されるアプリケーションでは、省エネモードにより動作電流を 6μA まで低減可能です。 VOUT1 用内蔵フィードバック機能は、3.3V または 5V アプリケーション用に提供され、外部フィードバック抵抗器に流れる電流を除去します。 また、外部電源への自動切り替えにも対応し、効率を最大化します。 始動時にブロッキングダイオードが起動して、外部電源に対し、 VIN での低い入力電圧にバックバイアス効果が発生するのを防ぎます。

ISL78264 は AEC-Q100 グレード 1 適合で、周囲温度範囲 -40°C~125°C で動作する仕様となっており、5mmx5mm、32 Ld WFQFN (ウェッタブル・フランク) パッケージで提供されています。