| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LMT |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL78171ARZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 20 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Brightness Control | SMBus, PWM or DC |
| Channels (#) | 6 |
| Fault Switch | Yes |
| Frequency Range (MHz) | 0.6 - 1 |
| IQ (Max) (μA) | 5 |
| IS (mA) | 50 |
| ISW (Typical) (mA) | 2000 |
| Input Voltage (Max) (V) | 26.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage Range (V) | 4.5 - 26.5 |
| Integrated Diode | No |
| Interface | SMBus/I2C |
| LEDs (#) | 72 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current Max/Channel (mA) | 50 |
| Output Voltage (Max) (V) | 40 |
| Over Voltage Protection | Yes |
| Parametric Category | Backlight LED Drivers |
| Peak Efficiency (%) | 92.9 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | QFN |
| Qualification Level | Automotive |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology [Rail 1] | Inductor Boost |
| Total Current for DC/DC Lighting (mA) | 300 |
| Width (mm) | 3 |
ISL78171は、6チャネル、50mA、非常に高いダイナミック・レンジの調光が可能なLEDドライバです。 ブーストコンバータを内蔵し、6つの高精度調整可能な電流シンク、デジタルプログラマビリティと広範な診断のためのSMBus/I2Cインタフェイスを提供します。 これらの特長により、ISL78171は、さまざまな環境照明に対応するコンパクトで汎用性の高いLEDバックライトを設計する能力を備えています。 ピーク電流モードPWM昇圧コンバータを内蔵し、一定周波数で動作し、4.5V~26.5Vの入力電圧範囲を最大40Vまで昇圧することができます。5Vを最大40Vまで昇圧し、6個のLEDストリングにそれぞれ最大50mAを供給することができます。 ダイナミックヘッドルーム制御回路により、最高電圧のストリングを検出し、安定化することで、マルチストリング構成での効率を向上させました。 6個の高精度調整可能な電流シンクは、±1%以上の標準的な電流マッチングと60,000:1を超える調光比を実現しています。 調光率は、I2C/SMBusと外部PWM信号のいずれか、または両方で調整することができます。 また、オプションでチャンネルフェーズシフト制御を搭載し、入出力キャパシタンスやリップルの低減、効率の向上、可聴ノイズの防止に役立っています。 SMBus/I2Cインタフェースにより、昇圧FETのスルー・レート制御、各ストリングの有効化、コンバータのスイッチング周波数の選択など、幅広いプログラマビリティを提供します。 バックライトの機能を自己診断し、LEDの故障などに対応できるよう、認識可能なすべての故障をカバーする幅広い保護機能と診断機能を提供します。 ISL78171は、コンパクトで熱効率の良い20Ld QFNパッケージで提供され、周囲温度範囲は-40℃〜+105℃です。