メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超高調光比および位相シフト制御を備えた6チャネル、50mA 車載用LEDドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LMT
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL78171ARZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Brightness ControlSMBus, PWM or DC
Channels (#)6
Fault SwitchYes
Frequency Range (MHz)0.6 - 1
IQ (Max) (μA)5
IS (mA)50
ISW (Typical) (mA)2000
Input Voltage (Max) (V)26.5
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 26.5
Integrated DiodeNo
InterfaceSMBus/I2C
LEDs (#)72
Length (mm)4
MOQ4500
Output Current Max/Channel (mA)50
Output Voltage (Max) (V)40
Over Voltage ProtectionYes
Parametric CategoryBacklight LED Drivers
Peak Efficiency (%)92.9
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$2.6488
Qualification LevelAutomotive
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Inductor Boost
Total Current for DC/DC Lighting (mA)300
Width (mm)3

説明

ISL78171は、6チャネル、50mA、非常に高いダイナミック・レンジの調光が可能なLEDドライバです。 ブーストコンバータを内蔵し、6つの高精度調整可能な電流シンク、デジタルプログラマビリティと広範な診断のためのSMBus/I2Cインタフェイスを提供します。 これらの特長により、ISL78171は、さまざまな環境照明に対応するコンパクトで汎用性の高いLEDバックライトを設計する能力を備えています。 ピーク電流モードPWM昇圧コンバータを内蔵し、一定周波数で動作し、4.5V~26.5Vの入力電圧範囲を最大40Vまで昇圧することができます。5Vを最大40Vまで昇圧し、6個のLEDストリングにそれぞれ最大50mAを供給することができます。 ダイナミックヘッドルーム制御回路により、最高電圧のストリングを検出し、安定化することで、マルチストリング構成での効率を向上させました。 6個の高精度調整可能な電流シンクは、±1%以上の標準的な電流マッチングと60,000:1を超える調光比を実現しています。 調光率は、I2C/SMBusと外部PWM信号のいずれか、または両方で調整することができます。 また、オプションでチャンネルフェーズシフト制御を搭載し、入出力キャパシタンスやリップルの低減、効率の向上、可聴ノイズの防止に役立っています。 SMBus/I2Cインタフェースにより、昇圧FETのスルー・レート制御、各ストリングの有効化、コンバータのスイッチング周波数の選択など、幅広いプログラマビリティを提供します。 バックライトの機能を自己診断し、LEDの故障などに対応できるよう、認識可能なすべての故障をカバーする幅広い保護機能と診断機能を提供します。 ISL78171は、コンパクトで熱効率の良い20Ld QFNパッケージで提供され、周囲温度範囲は-40℃〜+105℃です。