メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用低消費電力、高感度、I²Cインタフェース付き光デジタルセンサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:ODFN
Pkg. Code:LRZ
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.1 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3OP
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL76682AROZ-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3OP
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Address Selection PinsNo
Counts/Lux (Max) (Counts)65
Dark ADC Code @ Ev=0Lux (Max) (Counts)5
EnableYes
FunctionOptical Sensor
Gain SelectionYes
ICC55
InterfaceI2C
Length (mm)2
Lux Range (lux)64000
MOQ250
Peak Spectral Sensitivity (nm)520nm
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.1 x 0.00
Pkg. TypeODFN
Price (USD)$1.7556
Qualification LevelAutomotive
Resolution (bits)16
Supply Voltage (V)2.25 - 3.3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
VS (Max) (V)3.3
VS (Min) (V)2.25
Width (mm)2.1

説明

ISL76682は低消費電力、高感度、I²C(SMBus互換)インタフェース内蔵の光センサです。最先端のフォト・ダイオード・アレイは、人間の目に近い応答と優れたIR除去を提供します。このADCは人工光源による50Hzと60Hzのフリッカを除去することができます。ルクスレンジ選択機能により、カウント/ルクスを最適化するルクスレンジをプログラムすることができます。

通常動作時、標準的な消費電力は55μAですが、消費電力をさらに抑えるために、2つのパワーダウン・モードが用意されています。光の連続測定ではなくポーリングが選択された場合、自動パワーダウン機能は測定のための各ADC変換後にチップ全体をシャットダウンします。もう1つのパワーダウン・モードは、I²Cインタフェースを使用してソフトウェアで制御します。パワーダウン時の消費電力は1μA未満に抑えることができます。2.25V~3.3Vの電源と1.7V~3.6VのI²C電源で動作するISL76682は、-40°C~+105°Cの周囲温度範囲で動作します。