| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP-EP |
| Pkg. Code: | MPA |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.4 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.6 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| TID LDR (krad(Si)) | 30 |
| Pkg. Type | TSSOP-EP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.4 x 0.90 |
| Qualification Level | Radiation Tolerant Plastic |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| CAGE code | 34371 |
| Carrier Type | Reel |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 43 |
| Die Sale Availability? | No |
| Flow | RT Plastic |
| IOUT (A) | 1 |
| Lead Count (#) | 16 |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 250 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| PROTO Availability? | No |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Pitch (mm) | 0.6 |
| Rating | Space |
| Supply Voltage (max) (V) | 30 - 30 |
| Supply Voltage (min) (V) | 2.7 - 2.7 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV) | 387 |
| VOUT (max) (V) | 29.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.5 |
| Width (mm) | 4.4 |
ISL75054Mは、耐放射線性低ドロップアウトリニアレギュレータです。ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズおよび高PSRRなどを備えています。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、標準379mVのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 ビルトイン保護には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054Mは、10Hzから100kHzまでで4μVRMSの超低RMSノイズ、120Hzで101.5dBの超高PSRRを実現し、耐放射線LDOとしては優れたノイズ性能とPSRRを特長としています。
ISL75054Mは、16ピンヒートシンク薄型シュリンクスモールアウトライン(HTSSOP)パッケージで提供され、-55°C〜+125°Cの軍用全温度範囲で動作します。