メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP-EP
Pkg. Code:MPA
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 0.90
Pitch (mm):0.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

TID LDR (krad(Si))30
Pkg. TypeTSSOP-EP
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 0.90
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
CAGE code34371
Carrier TypeReel
DSEE (MeV·cm2/mg)43
Die Sale Availability?No
FlowRT Plastic
IOUT (A)1
Lead Count (#)16
Length (mm)5
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
PROTO Availability?No
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Pitch (mm)0.6
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)30 - 30
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
Thickness (mm)0.9
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)387
VOUT (max) (V)29.5
VOUT (min) (V)0.5
Width (mm)4.4

説明

ISL75054Mは、耐放射線性低ドロップアウトリニアレギュレータです。ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズおよび高PSRRなどを備えています。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、標準379mVのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 ビルトイン保護には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054Mは、10Hzから100kHzまでで4μVRMSの超低RMSノイズ、120Hzで101.5dBの超高PSRRを実現し、耐放射線LDOとしては優れたノイズ性能とPSRRを特長としています。

ISL75054Mは、16ピンヒートシンク薄型シュリンクスモールアウトライン(HTSSOP)パッケージで提供され、-55°C〜+125°Cの軍用全温度範囲で動作します。