メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
電源IC用の耐放射線性4出力可変クロックファンアウト

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

TID LDR (krad(Si))75
Qualification LevelClass Ve
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
CAGE code34371
Cascadable?Yes
DSEE (MeV·cm2/mg)86
Die Sale Availability?Yes
FlowRH Hermetic
InterfaceI2C
Maximum Clock Frequency48MHz
Minimum Clock Frequency25kHz
Output Clock Supply Voltage (max) (V)5.5
Output Clock Supply Voltage (min) (V)3
Outputs (#)4
PROTO Availability?Yes
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)18 - 18
Supply Voltage (min) (V)3 - 3
Supply current (mA)33

説明

ISL74420SLHは耐放射線性の4出力クロックファンアウトICで、オプションで48MHzの発振器を内蔵し、外部抵抗で±10%調整可能です。 これは宇宙グレードおよび高信頼性の電力システム向けに同期クロックを提供するよう設計されており、特に多チャンネル電源構成において、最適な電流分配やEMIの低減に精密なクロックアライメントと位相制御に利用可能です。

各出力は独自の周波数分割と位相遅延で個別にプログラムでき、複数のパワーステージ間で細かいタイミング制御が可能です。 5つ以上の出力を必要とする用途では、複数のISL74420SLHデバイスをカスケード接続でき、複雑なシステム間でのスケーラブルなクロック分布をサポートします。

構成はハードウェア選択ピンやI²C/SMBusインターフェースを通じてサポートされており、固定および動的なプログラムを可能にし、さまざまな設計ニーズに対応しています。

ISL74420SLHは48リードのTQFP-EP密閉パッケージで提供されており、-55°Cから+125°Cの温度範囲で完全に仕様化されており、宇宙やその他のミッションクリティカル環境でのタイミングと同期において堅牢なソリューションとなっています。