| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | CQFP |
| Pkg. Code: | RNZ |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 10.0 x 10.0 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 0.6 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| TID LDR (krad(Si)) | 75 |
| Pkg. Type | CQFP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 10.0 x 10.0 x 0.00 |
| Qualification Level | Class Ve |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| CAGE code | 34371 |
| Carrier Type | Tray |
| Cascadable? | Yes |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 86 |
| Die Sale Availability? | Yes |
| Flow | RH Hermetic |
| Interface | I2C |
| Lead Count (#) | 48 |
| Length (mm) | 10 |
| MOQ | 25 |
| Maximum Clock Frequency | 48MHz |
| Minimum Clock Frequency | 25kHz |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Output Clock Supply Voltage (max) (V) | 5.5 |
| Output Clock Supply Voltage (min) (V) | 3 |
| Outputs (#) | 4 |
| PROTO Availability? | Yes |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Gold Plate over compliant Undercoat-e4 |
| Pitch (mm) | 0.6 |
| Rating | Space |
| Supply Voltage (max) (V) | 18 - 18 |
| Supply Voltage (min) (V) | 3 - 3 |
| Supply current (mA) | 33 |
| Width (mm) | 10 |
ISL74420SLHは耐放射線性の4出力クロックファンアウトICで、オプションで48MHzの発振器を内蔵し、外部抵抗で±10%調整可能です。 これは宇宙グレードおよび高信頼性の電力システム向けに同期クロックを提供するよう設計されており、特に多チャンネル電源構成において、最適な電流分配やEMIの低減に精密なクロックアライメントと位相制御に利用可能です。
各出力は独自の周波数分割と位相遅延で個別にプログラムでき、複数のパワーステージ間で細かいタイミング制御が可能です。 5つ以上の出力を必要とする用途では、複数のISL74420SLHデバイスをカスケード接続でき、複雑なシステム間でのスケーラブルなクロック分布をサポートします。
構成はハードウェア選択ピンやI²C/SMBusインターフェースを通じてサポートされており、固定および動的なプログラムを可能にし、さまざまな設計ニーズに対応しています。
ISL74420SLHは48リードのTQFP-EP密閉パッケージで提供されており、-55°Cから+125°Cの温度範囲で完全に仕様化されており、宇宙やその他のミッションクリティカル環境でのタイミングと同期において堅牢なソリューションとなっています。