| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LYE |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| TID LDR (krad(Si)) | 50 |
| Frequency Range (MHz) | 500 - 6500 |
| Gain (dB) | 16.6dB |
| Noise Figure (dB) | 2.2 |
| OP1dB (dBm) | 21.5 |
| Input Supply Range (V) | 3.15 - 5.25 |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 43 |
| Lead Count (#) | 16 |
| Pkg. Type | QFN |
| Carrier Type | Tray |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 25 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Temp. Range (°C) | -55 to +105°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL74324Mは、放射線耐性を持つ500MHz~6500MHz対応のSiGe BiCMOS高ゲイン広帯域周波数(RF)アンプです。 低いノイズ指数(NF)と高い直線性性能の組み合わせにより、このデバイスは受信機と送信機の両方の用途で使用できます。
ISL74324Mは、単一の5Vまたは3.3V電源で動作し、標準消費電流は60mAです。 ISL74324Mは、供給電圧5V時に4200MHzで、16.6dBのゲイン、+38.4dBmのOIP3、2.2dBのノイズ指数を実現します。 さらに、バイアス調整が可能で、効率向上のために40mAという低電流でも動作させることができます。 このデバイスは、STBYピンを介した便利なシャットダウン機能を備えています。
ISL74324Mは3mm×3mmの16ピンQFNパッケージで提供され、50ΩシングルエンドRF入力および出力インピーダンスを備えており、信号経路への容易な統合を実現します。