メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
耐放射線8チャネル、14ビット、900/480kspsSAR A/Dコンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QMT
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)3A001.a.2.c
HTS (US)8542.39.0030

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
TID LDR (krad(Si))50
DLA SMDNA
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
MOQ25
CAGE code34371
ADCSAR
Analog Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Channels (#)8
Conversion Rate (Max) (kSPS)900
DSEE (MeV·cm2/mg)43
Die Sale Availability?No
Differential NonLinearity LSB0.2
FlowRT Plastic
Integral NonLinearity LSB0.4
Length (mm)7
PROTO Availability?No
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.00
Power Consumption (mW)90
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
RatingSpace
Resolution (bits)14
SFDR (dBs)100
SINAD (dbFS)82
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
Thickness (mm)1
Width (mm)7

説明

ISL71148Mは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480kspsのSAR A/Dコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)があります。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAのバイパスにより、サンプルレートを900kspsにひき上げることができます。

この製品の特長としては、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度などがあります。 このISL71148Mは、デジタルI/O電源ピンにより、2.2V〜3.6Vでのロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインタフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。

このISL71148Mは、低サンプル・レートで消費電力を低減する、低消費電力モード(LPM)ピンを備えています。 2.4V〜2.6Vの入力をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号の範囲が決まってきます。