メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
耐放射線性40V電流検出アンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:MPF
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 0.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL70100M30VZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
MOQ25
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
TID LDR (krad(Si))30
DSEE (MeV·cm2/mg)43
CAGE code34371
Common Mode Input Range (V)-0.3 - 40
Die Sale Availability?No
FlowRT Plastic
Gain Error max. (%)1
Length (mm)5
Offset Voltage (Max) (mV)10
PROTO Availability?No
Pkg. TypeTSSOP
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)40 - 40
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
Thickness (mm)0.9
Transconductance (typ) (µA/mV)2
VS (Max) (V)40
VS (Min) (V)2.7
Voltage Offset (typ) (µV)10
Width (mm)4.4

説明

ISL70100Mは、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスに基づいて構築された耐放射線性40V電流検出アンプです。 このデバイスは、2.7V〜40Vの広い電源範囲を備えています。 入力コモンモード電圧は電源電圧に依存せず、-0.3Vから40.0Vまで拡張されるため、ハイサイドとローサイドの両方のアプリケーションでの使用に最適です。

ISL70100Mは、外付けの検出抵抗を使用して電流を監視し、検出された電圧に比例した電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。 全体の電圧ゲインは、出力からグランドへの単一の抵抗で調整可能です。

このアンプは、オフセット電圧と入力バイアス電流が非常に低いため、高精度センシングアプリケーションに最適です。 500μA/μs のスルーレートを持つ 500kHz の最小帯域幅を備えており、遠隔測定用途での電流フィードバックに役立ちます。 電源がオフになると (V+ = V- = 0V)、検出ピン (RS+、RS-) は高インピーダンスになり、監視対象の回路の高負荷が回避されます。

このデバイスは、プラスチック製の14Ld TSSOPパッケージで供給され、-55°C〜+125°Cの温度範囲で動作します。