メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
フェーズ・シェディング機能 / 出力監視機能付きPWMダブラー

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBT
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL6617CRZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)0 to +70°C
IS (mA)5
Length (mm)3
MOQ6000
No Load IS (Max)7.5
Output Per Driver LGATE Source|Sink.05|.05
Output Per Driver UGATE Source|Sink.05|.05
Parametric CategoryMultiphase DC/DC Switching Controllers
Phase Voltage (Max)N/A
Phase Voltage (Min)N/A
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
VDRIVE (V) (V)5 - 5
VIN/VPWM (Max)-0.3V to VCC + 0.3V
Width (mm)3

説明

ISL6617は独自のフェーズ・ダブラー方式を採用し、1つのPWM入力で2相の電力系統を変調します。これにより、多相コントローラISL63xxがサポートできる相数を2倍に増やすことができます。イネーブルピン(EN_PH_SYNC)がLowになると、PWM入力はHighになるので、一部のルネサスコントローラ(VR10、VR11、VR11.1、VR12ファミリー)では、PWMラインをHighにすることでそれぞれの上位フェーズを無効にでき、フェーズ・シェディングの実装が簡単になります。ISL6617は、高位相数のスケーラブル・アプリケーションにおいて、コントローラとドライバ間のインタフェースとなるアナログ信号の数を最小限に抑えるように設計されています。従来のカスケード構成に見られる共通のCOMP信号が不要なため、ノイズ耐性が向上し、レイアウトが簡素化されます。さらに、従来のカスケード接続技術に比べ、部品点数が少なく、低コストという利点があります。ISL6617をもう1つのISL6617またはISL6611Aとカスケード接続することで、多相コントローラISL63xxがサポートできる相数を4倍に増やすことができます。また、ISL6617はハイインピーダンス状態を認識するトライステート入出力を備えており、多相PWMコントローラやドライバ段と連携して、動作停止時に制御出力電圧の負の過渡現象を防止します。この機能により、電源システムで過度の負の出力電圧によるダメージから負荷を保護するために利用されるショットキーダイオードが不要になります。