メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
デュアルUSBポート電源コントローラ – 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LPZ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL61852AIRZ)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bias Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Controlled Voltages (V)2.5 - 2.5
Internal / External FETInt
Length (mm)3
MOQ2000
Outputs (#)2
Parametric CategoryHot Swap/Hot Plug Controllers
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
RDS (ON) (Ohms)0.071
Regulation or Latch-Off for OvercurrentCurrent Regulation (0.6A , 1.1A, 1.5A, 1.8A)
ReportingFAULT-bar for OC
Thickness (mm)0.9
UV/OV FeatureUV Lockout
VBIAS (Max) (V)5.5
VBIAS (Min) (V)2.5
Width (mm)3

説明

ISL6185 USBパワー・コントローラ・ファミリは2つ以上のUSBポートに対して完全に独立した過電流(OC)障害保護を提供します。この製品ファミリは16種類の個別機能製品バリエーションと3つのパッケージオプションで構成されています。商用および産業用の全温度範囲において、公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6185の各タイプは電力制御用に71mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを2個、1つのパッケージに内蔵しています。各製品は制御および通信I/Oとともに、システム電源保護用に、内部電流監視、正確な電流制限、ターンオフまでの電流制限遅延を備えています。ISL6185ファミリは0.6A、1A、1.5A、1.8Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行などの製品バリエーションがあり、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICピンアウトのほか、70%小型の3x3 DFNパッケージでも提供され、可能な限り小さなパッケージで同等またはそれ以上の性能を実現しています。