メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
立ち上がり時間アクセラレータとホットスワップ機能を備えたI2Cバス・バッファ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LPJ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL33003IRT2Z)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Accelerator Current (mA)10
Accelerator Trigger (V)0.3
Hot SwapYes
Length (mm)3
MOQ2000
Pkg. TypeTDFN
Qualification LevelStandard
Supply Current Icc (µA)2.2
Thickness (mm)0.75
VOS (mV)45
Vcc (V)2.3 to 5.5
Width (mm)3

説明

ISL33003は、2チャネルバスバッファであり、I2C仕様で定められた400pFの最大バス容量を超えてバッファリングを提供します。さらに、ISL33003にはパッシブバスのプルアップ抵抗からの電力消費を削減し、データレートの性能を向上させる立ち上がり時間アクセラレータ回路が備わっています。

このデバイスには、ライブバックプレーンにI2Cデバイスを接続する際にデータおよびクロックラインの破損を防止するホットスワップ回路も含まれており、混合供給電圧アプリケーション向けのレベル変換機能も追加されています。ISL33003は、+2.3Vから+5.5Vの供給電圧で動作し、温度範囲は-40°Cから+85°Cです。