メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4チャネルおよび6チャネルの高速、自動方向検知型ロジックレベル・トランスレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LFC
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.80
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL3034EIRTZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.80
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationCHINA
Auto or Manual Direction ControlAuto
CLK LoopbackNo
Channels (#)6
Data Rate (Mbps)100
High ESD ProtectionIEC61000 Level 4
IL/Icc Enabled Current18/30
Length (mm)3
MOQ6000
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.6524
Qualification LevelStandard
SHDN ControlVCC < VL or EN Pin
Thickness (mm)0.8
VL (A-Side) Supply Range (V)1.35 - 3.2
Vcc B-Side Supply Range (V)2.2
Width (mm)3

説明

ISL3034Eは最大100Mbpsのデータ転送速度でマルチ電源システムに必要なレベル・シフトを提供する6チャネル双方向自動方向検知型レベル・トランスレータです。 この自動方向検知機能により、ISL3034Eは、特にビット単位での方向制御が必要な6チャネルの汎用レベル変換に理想的な製品となっています。 VCCとVLの電源電圧は、デバイスの両側のロジックレベルを設定します。 ICのVL側のロジック信号はICのVCC側でより高電圧のロジック信号として表示されます。 ICのVCC側のロジック信号はICのVL側の高電圧ロジック信号として表示されます。 ISL3034Eは、わずか4mAの出力電流を供給する外部入力ドライバで、フルスピードで動作します。 各I/Oチャネルは、内部30μA電流ソースによってVCCまたはVLにプルアップされており、ISL3034Eはプッシュプルまたはオープンドレインドライバで駆動することが可能です. ISL3034Eのイネーブル(EN)入力をLowにすると、全てのI/Oラインがトライステートとなり、低電力シャットダウンモードとなります。 このデバイスは、VCCがVLよりも小さい場合、部品を同様のシャットダウン状態にする自動シャットダウンモードを備えています。 ISL3034EはVCC電圧が+2.2V~+3.6V、VL電圧が+1.35V~+3.2Vで動作し、低電圧マイクロコントローラやASICと高電圧部品間のデータ伝送に最適です。