| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LDZ |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 5.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL29501IRZ-T7A) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | QFN |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Address Selection Pins | Yes |
| Advanced Features | Enables proximity detection and distance measurement |
| Enable | Yes |
| Gain Selection | Yes |
| ICC | 1 µA (Shutdown), 55mA (Measuring) |
| Interface | I2C |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 250 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 5.0 x 0.90 |
| Price (USD) | $6.4013 |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| VS (Max) (V) | 3.3 |
| VS (Min) (V) | 2.7 |
| Width (mm) | 5 |
ISL29501はToFベースの信号処理集積回路です。 このセンサは、外部エミッタおよび検出器を組み合わせることで、低コスト、低消費電力、長距離の光距離検出を可能にします。 ISL29501は電流DAC回路を内蔵しており、外部LEDやレーザを駆動します。 エミッタからの変調光は、ターゲットに当たって反射し、フォトダイオードでセンシングされます。 そして、フォトダイオードは、戻ってきた信号を電流に変換し、ISL29501で信号処理に使用します。 オンチップDSP(デジタルシグナルプロセッサ)が、目標距離に比例した飛行時間を計算します。 ISL29501は構成と管理のためにI2Cインタフェースを装備しています。 外部フォトダイオードとエミッタを使用することで、性能、消費電力、測距範囲など、ユーザに合わせた最適なシステム設計が可能になります。 ISL29501は波長依存性がなく、アプリケーションに適した他の光波長を使用することが可能です。