メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ToF(Time-of-Flight)信号処理IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LDZ
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 5.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL29501IRZ-T7)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Address Selection PinsYes
Advanced FeaturesEnables proximity detection and distance measurement
EnableYes
Gain SelectionYes
ICC1 µA (Shutdown), 55mA (Measuring)
InterfaceI2C
Length (mm)4
MOQ1000
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 5.0 x 0.90
Price (USD)$6.7936
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
VS (Max) (V)3.3
VS (Min) (V)2.7
Width (mm)5

説明

ISL29501はToFベースの信号処理集積回路です。 このセンサは、外部エミッタおよび検出器を組み合わせることで、低コスト、低消費電力、長距離の光距離検出を可能にします。 ISL29501は電流DAC回路を内蔵しており、外部LEDやレーザを駆動します。 エミッタからの変調光は、ターゲットに当たって反射し、フォトダイオードでセンシングされます。 そして、フォトダイオードは、戻ってきた信号を電流に変換し、ISL29501で信号処理に使用します。 オンチップDSP(デジタルシグナルプロセッサ)が、目標距離に比例した飛行時間を計算します。 ISL29501は構成と管理のためにI2Cインタフェースを装備しています。 外部フォトダイオードとエミッタを使用することで、性能、消費電力、測距範囲など、ユーザに合わせた最適なシステム設計が可能になります。 ISL29501は波長依存性がなく、アプリケーションに適した他の光波長を使用することが可能です。