メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
クアッド低電力、低ドリフト、RRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MIC
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28430FBZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationUSA
AVOL (dB)150
Bandwidth (MHz)0.4
CMRR (dB)125
Channels (#)4
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.25
IOUT (A)0.015
IS per Amp (mA)0.02
Length (mm)8.7
MOQ2000
Noise VN (nV/√Hz)65
Offset Voltage (Max) (mV)0.04
PSRR (db)138
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.9
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)3.9
field__slew_rate_typical_0.2

説明

ISL28130、ISL28230、ISL28430は1.8V~5.5Vおよび±0.9V~±2.75Vの単一および二重電源動作に最適化された、シングル/デュアル/クワッド低消費電力、低オフセット・ドリフトのオペアンプです。ISL28130、ISL28230、ISL28430は20μAの低電源電流とレール・ツー・レール入出力により、様々なアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。ISL28130、ISL28230、ISL28430は2本の単三電池またはシングルリチウムイオン電池で動作するモバイル機器に最適です。ISL28130は業界標準のピンアウトで、5Ld SOT-23、5Ld SC70、8Ld SOICパッケージが用意されています。ISL28230は業界標準のピンアウトで、8Ld MSOP、8Ld SOIC、8Ld DFNパッケージが用意されています。ISL28430は14 Ld TSSOPと14 Ld SOICのパッケージが用意されています。市販のデバイスは、0℃~70℃の温度範囲で動作します。全温度範囲デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。