メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電力デュアル、チョッパ安定化、RRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:MQP
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28233FUZ-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm)0.7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
AVOL (dB)174
Bandwidth (MHz)0.4
CMRR (dB)125
Channels (#)2
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.18
IOUT (A)0.017
IS per Amp (mA)0.018
Length (mm)3
MOQ250
Noise VN (nV/√Hz)65
Offset Voltage (Max) (mV)0.006
PSRR (db)138
Pkg. TypeMSOP
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 6
Slew Rate (V/µs)0.2
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.9
VS (Max) (V)6
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)3
field__slew_rate_typical_0.2

説明

ISL28233は1.65V~6.0Vおよび±0.825V~±3.0Vの単一および二重電源動作に最適化されたデュアル低電力、チョッパ安定化オペアンプです。18μAの低電源電流と広い入力範囲により、ISL28233は幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。2本の単三電池またはシングルリチウムイオン電池で動作するモバイル機器に最適なオペアンプです。ISL28233には8Ld MSOP、8Ld SOIC、8Ld DFNパッケージが用意され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。