メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電力デュアル汎用、RRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MSK
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28213FBZ-T7)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm)1.3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
AVOL (dB)85
Bandwidth (MHz)2
CMRR (dB)72
Channels (#)2
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.022
IS per Amp (mA)0.13
Length (mm)4.9
MOQ4000
Noise VN (nV/√Hz)55
Offset Voltage (Max) (mV)5
PSRR (db)71
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)1
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.99
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)3.9
field__slew_rate_typical_1

説明

ISL28213は、電源電圧範囲が1.8V~5.5Vの低電力デュアルチャネル汎用、RRIO(レール・ツー・レール)入出力オペアンプです。主な特徴は室温で最大130µA/chの低電源電流、低バイアス電流、広範囲入力電圧であり、ISL28213デバイスは幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとして使用することができます。ISL28213はMSOP8、SOIC8、SOT23-8のパッケージが用意されています。また、このデバイスは-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。