メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
リアルタイムアラート付き高精度デジタルパワーモニタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LEA
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL28025FR12Z-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Common Mode Input Range (V)12
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
CMRR (dB)134
Gain Error / Measurement Error (Max)0.25
IS per Amp (mA)1
Length (mm)4
MOQ250
Offset Voltage (Max) (mV)0.05
OutputI2C
PSRR (db)127
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)3
Width (mm)4

説明

ISL28025はシリアル・インタフェースを備えたハイサイドおよびローサイドの双方向デジタル電流センスおよび電圧モニタです。電源の電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28025は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.1%未満の高い精度を実現します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外付け回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。8ビット電圧DACによりDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします (20ピンQFN)。障害表示には、バス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28025はモニタリング用に温度センサを内蔵しています。シリアル・インタフェースは、PMBus互換で、1.2Vまで動作します。平均消費電流はわずか1.3mAで、省スペースな16ボールWLCSPパッケージで提供されます。また、20リードのQFN 4x4 (1.85SQmm EPAD)パッケージも用意しています。