メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
リアルタイムアラート付き高精度デジタルパワーモニタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-TCURDL
Pkg. Code:WDA
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):2.2 x 2.2 x 0.60
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Common Mode Input Range (V)12
Pkg. Dimensions (mm)2.2 x 2.2 x 0.60
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
CMRR (dB)134
Gain Error / Measurement Error (Max)0.25
IS per Amp (mA)1
Length (mm)2.2
MOQ250
Offset Voltage (Max) (mV)0.05
OutputI2C
PSRR (db)127
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeWLCSP-TCURDL
Price (USD)$4.004
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.6
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)3
Width (mm)2.2

説明

ISL28025はシリアル・インタフェースを備えたハイサイドおよびローサイドの双方向デジタル電流センスおよび電圧モニタです。電源の電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28025は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.1%未満の高い精度を実現します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外付け回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。8ビット電圧DACによりDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします (20ピンQFN)。障害表示には、バス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28025はモニタリング用に温度センサを内蔵しています。シリアル・インタフェースは、PMBus互換で、1.2Vまで動作します。平均消費電流はわずか1.3mAで、省スペースな16ボールWLCSPパッケージで提供されます。また、20リードのQFN 4x4 (1.85SQmm EPAD)パッケージも用意しています。