メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マージニング機能付き高精度デジタルパワーモニタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LBD
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL28023FR12Z-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Common Mode Input Range (V)12
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
CMRR (dB)136
Gain Error / Measurement Error (Max)0.25
IS per Amp (mA)1.24
Length (mm)4
MOQ250
Offset Voltage (Max) (mV)0.05
OutputI2C
PSRR (db)127
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$5.568
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)3
Width (mm)4

説明

ISL28023はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28023は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.05%という高い精度を実現しています。補助入力は追加の電力モニタ機能を提供します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、これによりISL28023は0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションに対応することができます。8ビット電圧DACはDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします。障害表示にはバス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28023のシリアル・インタフェースはPMBus互換で、1.2Vの電圧まで動作します。平均消費電流はわずか800μAで、24Ld QFN 4mmx4mmの省スペース・パッケージで提供されます。この製品は、-40℃から125℃までの産業用温度範囲において動作します。