メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高精度デジタルパワーモニタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:MRQ
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL28022FUZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.85
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
CMRR (dB)130
Common Mode Input Range (V)60
Gain Error / Measurement Error (Max)0.3
IS per Amp (mA)0.7
Length (mm)3
MOQ2500
Offset Voltage (Max) (mV)0.075
OutputI2C
PSRR (db)105
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeMSOP
Price (USD)$1.7289
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.85
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)3
Width (mm)3

説明

ISL28022はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28022は全入力範囲において、電圧と電流のモニタリングで0.3%未満の高精度を実現しています。デジタルパワーモニタは設定可能な障害閾値と測定可能なADCゲイン・レンジを備えています。0V~60Vの広範囲なコモンモード入力電圧に対応しており、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。また、ハイサイドとローサイドの両方のグラウンド・センシング・アプリケーションに柔軟に対応します。ISL28022は平均消費電流がわずか700μAで、10Ld MSOPパッケージ、あるいは省スペースな16Ld QFNパッケージで提供されます。この製品は、-40℃から+125℃までの幅広い温度範囲で動作します。