メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高精度デジタルパワーモニタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LFX
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL28022FRZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
CMRR (dB)130
Common Mode Input Range (V)60
Gain Error / Measurement Error (Max)0.3
IS per Amp (mA)0.7
Length (mm)3
MOQ6000
Offset Voltage (Max) (mV)0.075
OutputI2C
PSRR (db)105
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.9
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)3
Width (mm)3

説明

ISL28022はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28022は全入力範囲において、電圧と電流のモニタリングで0.3%未満の高精度を実現しています。デジタルパワーモニタは設定可能な障害閾値と測定可能なADCゲイン・レンジを備えています。0V~60Vの広範囲なコモンモード入力電圧に対応しており、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。また、ハイサイドとローサイドの両方のグラウンド・センシング・アプリケーションに柔軟に対応します。ISL28022は平均消費電流がわずか700μAで、10Ld MSOPパッケージ、あるいは省スペースな16Ld QFNパッケージで提供されます。この製品は、-40℃から+125℃までの幅広い温度範囲で動作します。