メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マイクロパワー、電圧出力付きレール・ツー・レール入力電流センスアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PBW
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.6 x 0.00
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0030
RoHS (ISL28005FH20Z-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)5
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
G (V/V)20 - 20
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationUNITED STATES
CMRR (dB)115
Common Mode Input Range (V)28
IS per Amp (mA)0.05
Length (mm)2.9
MOQ250
Offset Voltage (Max) (mV)0.5
OutputVoltage
PSRR (db)105
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.6 x 0.00
Pkg. TypeSOT23
Price (USD)$1.92575
Qualification LevelStandard
VS (Max) (V)28
VS (Min) (V)2.7
Width (mm)1.6

説明

ISL28005はマイクロパワー、単一方向ハイサイドおよびローサイド電流センスアンプで、独自のレール・ツー・レール入力電流センスアンプを搭載しています。通常、センス電圧がアンプの電源電圧よりはるかに高いハイサイド電流センス・アプリケーションに最適です。このデバイスは、2.7Vの低い電源電圧で動作させた場合、28Vという高い電圧を検出することができます。マイクロパワーのISL28005は、2.7V~28Vの電源で動作する場合、消費電流はわずか50µAです。ISL28005は0V~28Vのコモンモード入力電圧範囲を特徴としています。独自のアーキテクチャにより、入力電圧の検出範囲を0Vまで拡張し、ローサイド・グラウンド・センシング・アプリケーションに最適な製品となっています。このアーキテクチャの利点は、0V~28Vのコモンモード入力電圧範囲全体に渡って、高い総合出力精度が維持されることです。ISL28005は固定ゲイン(100V/V、50V/V、20V/V)、省スペースな5Ld SOT-23パッケージで提供され、-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。