メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Reference output voltages: 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Precision 0.2% initial accuracy
  • Input voltage range:
    • ISL21010-10, -12, -15 -20: 2.2V to 5.5V
    • ISL21010-25: 2.6V to 5.5V
    • ISL21010-30: 3.1V to 5.5V
    • ISL21010-33: 3.4V to 5.5V
    • ISL21010-41: 4.2V to 5.5V
  • Output current source capability: 25mA
  • Operating temperature range: -40 °C to +125 °C
  • Output voltage noise (VOUT = 2.048V): 58μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 48μA (typical)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Package: 3 Ld SOT-23

説明

The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2.2V to 5.5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0.2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA of output current sourcing with a low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1.024V, 1.2V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 4.096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery-powered applications.

アプリケーション

  • Battery management/monitoring
  • Low power standby voltages
  • Portable instrumentation
  • Consumer/Medical electronics
  • Lower cost industrial and instrumentation
  • Power regulation circuits
  • Control loops and compensation networks
  • LED/Diode supply
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL21010DFH312Z-T7AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
SOT233#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C
ISL21010DFH312Z-TKObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
SOT233#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。