メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
シングルポートPLC差動ラインドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LDZ
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 5.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL15102IRZ-T13)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyMALAYSIA, THAILAND
Country of Wafer FabricationUSA
Bandwidth (MHz)90
Channels (#)1
EnableYes
IBIAS (nA)3000
IOUT (A)0.75
IOUT @ RL0.2A @ 50Ω
IS per Amp (mA)21
Length (mm)4
MOQ5000
Noise VN (nV/√Hz)8.5
Offset Voltage (Max) (mV)17
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 5.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$1.6983
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Slew Rate (V/µs)900
THD (dB)-65
Thermal ShutdownYes
Thickness (mm)0.9
VOUT (V)20
VS (Max) (V)28
VS (Min) (V)8
Width (mm)5

説明

ISL15102は電力線通信(PLC)アプリケーション向けに開発されたシングルポート差動ラインドライバです。このデバイスは直交周波数分割多重(OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)PLCモデム・リンクに必要な高いレベルの線形性を維持しながら、重いライン負荷を駆動できるように設計されています。ISL15102はディセーブル制御ピン(DIS)を備えており、ディセーブル・モードではラインドライバが低消費電力モードになり、受信信号の振幅が大きくても出力は高インピーダンスを維持し、TDM受信シグナルインテグリティを改善します。ISL15102は熱保護機能を内蔵しており、内部温度が150℃(Typical)に達するとドライバはシャットダウンし、デバイスの損傷を防止します。内部入力CMバッファはダイナミック・レンジを最大化し、アプリケーション回路内の外付け部品点数を削減できます。ISL15102は熱強化された小面積(4mm×5mm)24Ld QFNパッケージで提供され、-40℃~105℃の動作周囲温度範囲で動作するよう規定されています。