メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

セイコーエプソン株式会社

エプソンは0.15um、0.25um、0.35umのプロセスでASICソリューションを提供しています。
長期供給が要求される分野での新規開発はもちろん、ディスコン品の再生も対応しています。

カテゴリ

ファウンダリーサポート

提供地域

日本国内

エプソンはゲートアレイ、エンベデッドアレイ、スタンダードセル製品を通じて、様々なASICソリューションをお客様へ提供し支援してきた長い経験があります。時計用ICの開発から培ってきた「省の技術」で低消費電力、開発工数とスペースの削減を実現します。

ゲートアレイ

  • S1L60000  0.25um Core 1.8V,2.0V,2.5V
  • S1L50000  0.35um Core 2.0V,2.5V,3.3V  5Vインターフェイス対応
  • S1L5V000  0.35um Core 3.3V,5.0V     5V単一電源対応

エンベデッドアレイ

  • S1X80000  0.15um Core 1.8V        LDO内蔵で3.3V単一電源対応
  • S1X60000  0.25um Core 1.8V,2.0V,2.5V  5Vインターフェイス対応
  • S1X50000  0.35um Core 2.0V,2.5V,3.3V  5Vインターフェイス対応
  • S1X5V000  0.35um Core 3.3V,5.0V     5V単一電源対応

スタンダードセル

  • S1K80000  0.15um Core 1.8V        LDO内蔵で3.3V単一電源対応
  • S1K60000  0.25um Core 1.8V,2.0V,2.5V  5Vインターフェイス対応

お問合せ先

お問合せhttps://www.epson.jp/prod/semicon/information/support.htm
URLhttps://www.epson.jp/prod/semicon/